|
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/2 in. Female ISO Tapered x 1/2 in. Male NPT
Part #: SS-8-AT-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStreamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/2 in. Female ISO Tapered x 1/2 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-8-AT-8 — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/2 in. Female ISO Tapered x 1/2 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female ISO Tapered Thread |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-12-A-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-AN-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage JIC mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-16-AN-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage JIC mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-A | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-A-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-2-A-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-4-A | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-A-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-4-A-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-4-AG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-AN-1-2 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-AT-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба JIC | View Product |
| SS-4-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-A-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-6-A-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-AG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-AN-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-A-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-AT-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба JIC | View Product |
| SS-6-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-A-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-8-A-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8-AG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-AN-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-SAE-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-SAE-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.