text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、Swagelokチューブ継手コネクター・ボディ、1/2 インチ・サイズ VCR手 × 1/4 インチサイズ・チューブ継手

型番: SS-8-VCR-6-400

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
ストレート型

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、Swagelokチューブ継手コネクター・ボディ、1/2 インチ・サイズ VCR手 × 1/4 インチサイズ・チューブ継手

型番: SS-8-VCR-6-400
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

仕様

SS-8-VCR-6-400 — 316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、Swagelokチューブ継手コネクター・ボディ、1/2 インチ・サイズ VCR手 × 1/4 インチサイズ・チューブ継手

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-HVCR-1A6 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder en automatique 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-12-VCR-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-16-VCR-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-00032 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique 製品を見る
SS-4-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 7/16-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-4-VCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-8M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-1-01081 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique 製品を見る
SS-8-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。