text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle con junta, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

型番: SS-4BG

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ Manual
ベローズ材質 Acero inoxidable 321
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボディ・シール Junta plana con asiento metálico
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 pulg.
コネクション2 タイプ Racor Swagelok®
最大Cv 0.36
フロー・パターン Modelo recto (2 vías)
ガスケット Junta plana de acero inoxidable 316 recubierta de plata
ハンドル・カラー Verde
ハンドル・タイプ Mando redondo fenólico
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 315°C @ 27,5 BAR / 600°F @ 400 PSIG
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
サービス・クラス General
ステム・チップ材質 Aleación con base de cobalto
ステム・タイプ Esférico
表面仕上げ Estándar
試験 Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型、手動式アクチュエーター

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle con junta, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

型番: SS-4BG
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、手動式アクチュエーター
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-4BG — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle con junta, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

属性
アクチュエーター・タイプ Manual
ベローズ材質 Acero inoxidable 321
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボディ・シール Junta plana con asiento metálico
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 pulg.
コネクション2 タイプ Racor Swagelok®
最大Cv 0.36
フロー・パターン Modelo recto (2 vías)
ガスケット Junta plana de acero inoxidable 316 recubierta de plata
ハンドル・カラー Verde
ハンドル・タイプ Mando redondo fenólico
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 315°C @ 27,5 BAR / 600°F @ 400 PSIG
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
サービス・クラス General
ステム・チップ材質 Aleación con base de cobalto
ステム・タイプ Esférico
表面仕上げ Estándar
試験 Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12BG-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2H Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po - 製品を見る
SS-2H2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4BG-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-4BG-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BKT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BKT-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4BK-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-4BK-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4BK-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-4BRG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BW-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4H Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4H2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4H4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4H-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po - 製品を見る
SS-4H-TH3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube 1/4 po Embout de tube 製品を見る
SS-4H-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-4H-V13 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement 製品を見る
SS-4H-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 製品を見る
SS-4H-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-6BG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6BG-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6BW Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6H-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8BG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8BG-TW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-8BG-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-8BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8BK-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-8BW Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。