text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,73, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, наконечник штока из политрифторхлорэтилена (PCTFE)

Part #: SS-1KS8

Specifications

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 1/2 дюйма
Connection 2 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Прямой (2-ход.)
Handle Style Шарообразная, из фенольного полимера
Low Emissions Certified Да
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 дюйма
Room Temperature Pressure Rating 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
Stem Tip Material Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Stem Type Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, Soft Seat Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,73, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, наконечник штока из политрифторхлорэтилена (PCTFE)

Part #: SS-1KS8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, Soft Seat Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Specifications

SS-1KS8 — Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,73, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, наконечник штока из политрифторхлорэтилена (PCTFE)

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 1/2 дюйма
Connection 2 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Прямой (2-ход.)
Handle Style Шарообразная, из фенольного полимера
Low Emissions Certified Да
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 дюйма
Room Temperature Pressure Rating 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
Stem Tip Material Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Stem Type Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-1KF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1KF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1KM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-1KM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1KS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1KS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1KS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1KS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1KS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 8 mm Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-20KF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-OKS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.