text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à pointeau à usage général en acier inoxydable, filetage NPT femelle 3/8 po, orifice de diamètre 5,0 mm (0,20 po)

Réf. pièce : SS-4GUF6

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.45
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Température minimale, °F (°C) 0 (-17)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Passage droit

Les vannes à pointeau de la série GU s'utilisent dans des applications d'usage général, pour isoler ou purger le fluide du système. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable trempé favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à pointeau à usage général en acier inoxydable, filetage NPT femelle 3/8 po, orifice de diamètre 5,0 mm (0,20 po)

Réf. pièce : SS-4GUF6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Passage droit
Les vannes à pointeau de la série GU s'utilisent dans des applications d'usage général, pour isoler ou purger le fluide du système. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable trempé favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie.

Spécifications

SS-4GUF6 — Vanne à pointeau à usage général en acier inoxydable, filetage NPT femelle 3/8 po, orifice de diamètre 5,0 mm (0,20 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.45
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Température minimale, °F (°C) 0 (-17)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4GUF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4GUF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4GUF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4GUM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4GUM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8GUF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8GUF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.