text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord avec joint métallique VCR Swagelok femelle 1/2 po, actionneur NF, entrée avec filetage NPT 1/8-27

型番: SS-BN8FR8-2C

仕様

属性
アクチュエーター型式 1/8-27 NPTねじエアー供給ポート(BN シリーズ)
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、一次側ポート(オプション)付き
アクチュエーター・タイプ 空気式
ボディ材質 316Lステンレス鋼
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.7
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord avec joint métallique VCR Swagelok femelle 1/2 po, actionneur NF, entrée avec filetage NPT 1/8-27

型番: SS-BN8FR8-2C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-BN8FR8-2C — Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord avec joint métallique VCR Swagelok femelle 1/2 po, actionneur NF, entrée avec filetage NPT 1/8-27

属性
アクチュエーター型式 1/8-27 NPTねじエアー供給ポート(BN シリーズ)
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、一次側ポート(オプション)付き
アクチュエーター・タイプ 空気式
ボディ材質 316Lステンレス鋼
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.7
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-BN8FR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BN8FR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BN8FR8-DU-O Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BN8S6-2C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po - 製品を見る
SS-BN8S8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po - 製品を見る
SS-BN8VCR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-BN8VCR8-2C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-BN8VCR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-BN8VCR8-P Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 製品を見る
SS-BNS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-BNS4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-BNS4-2O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-BNS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-BNS6-C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-BNV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BNV51-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BNV51-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BNV51-DU-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BNV51-O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-BNVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-BNVCR4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-BNVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-BNVVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。