text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón macho de acero inox., 1/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Referencia #: SS-2-P-RS

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Tapones Macho

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Tapón macho de acero inox., 1/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Referencia #: SS-2-P-RS
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-2-P-RS — Tapón macho de acero inox., 1/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - - Ver producto
B-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-P Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Ver producto
SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Ver producto
SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Ver producto
SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.