text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан тонкой регулировки угловой конфигурации из нерж. стали для низкого расхода, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма

Part #: SS-SS2-A

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.004
フロー・パターン アングル型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ きざみ付き
最高温度、°F (°C) 400 (204)
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
アングル型、低流量用

分析または開発用途など、正確な流量制御が重要となる状況において、スウェージロックのメータリング・バルブは、低圧/高圧、および低流量/中流量/大流量用途の微調整を行うことができます。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Клапан тонкой регулировки угловой конфигурации из нерж. стали для низкого расхода, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма

Part #: SS-SS2-A
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

アングル型、低流量用
分析または開発用途など、正確な流量制御が重要となる状況において、スウェージロックのメータリング・バルブは、低圧/高圧、および低流量/中流量/大流量用途の微調整を行うことができます。

Specifications

SS-SS2-A — Клапан тонкой регулировки угловой конфигурации из нерж. стали для низкого расхода, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.004
フロー・パターン アングル型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ きざみ付き
最高温度、°F (°C) 400 (204)
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-SS1-A Laiton chromé gris-argent 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-SS2-A Laiton chromé gris-argent 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-SM2-S2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-SS1-A Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-SS4-A 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.