text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier super duplex 2507 pour tube de diam. ext. 1/2 po

Réf. pièce : 2507-810-C-SG2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Super Duplex Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tube Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier super duplex 2507 pour tube de diam. ext. 1/2 po

Réf. pièce : 2507-810-C-SG2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

2507-810-C-SG2 — Capuchon en acier super duplex 2507 pour tube de diam. ext. 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Super Duplex Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tube Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.