text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 5/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE

2-way stainless steel ball valve with 5/8" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Код изделия: SS-63TS10

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 5/8 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 5/8 インチ
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ継手
Материал фланцевого уплотнения フルオロカーボンFKM
Схема движения потока 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
С сертификатом о низком уровне выбросов カタログ有り
Материал седла 強化PTFE
Материал пружины седла 316 Stainless Steel
Материал опоры штока Alloy X750
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-ходовые, прямая конфигурация

В шаровых кранах для технологического оборудования / КИП с 3-компонентным корпусом серии 60 предусмотрены уникальные подпружиненные седла с коническими тарельчатыми пружинами, двухкомпонентное шевронное уплотнение штока с динамической нагрузкой и поворотно-откидная трехкомпонентная конструкция, что обеспечивает надежность и небольшой объем техобслуживания.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 5/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE

Код изделия: SS-63TS10
Посмотреть каталог

2-way stainless steel ball valve with 5/8" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Добавить в избранное

Каталоги

2-ходовые, прямая конфигурация
В шаровых кранах для технологического оборудования / КИП с 3-компонентным корпусом серии 60 предусмотрены уникальные подпружиненные седла с коническими тарельчатыми пружинами, двухкомпонентное шевронное уплотнение штока с динамической нагрузкой и поворотно-откидная трехкомпонентная конструкция, что обеспечивает надежность и небольшой объем техобслуживания.

Технические характеристики

SS-63TS10 — Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 5/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 5/8 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 5/8 インチ
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ継手
Материал фланцевого уплотнения フルオロカーボンFKM
Схема движения потока 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
С сертификатом о низком уровне выбросов カタログ有り
Материал седла 強化PTFE
Материал пружины седла 316 Stainless Steel
Материал опоры штока Alloy X750
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-65TF16 Brass 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
S-65TF16 Carbon Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-62EF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-62PS4-5228 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-62TF4-JL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-62TF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-62TS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TS4-JK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TS4-JL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TS4-JLK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-62TSC8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting Просмотр изделия
SS-62TVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung Просмотр изделия
SS-62TW6T35-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrverlängerung 3/8 Zoll Rohrverlängerung Просмотр изделия
SS-63ES8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63PF8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-63PS8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-33C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-JL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-63TS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12-JK 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS16MM 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS18MM 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-33C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-E 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-JL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-JLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TSW12T 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Просмотр изделия
SS-63TSW8P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Просмотр изделия
SS-63TSW8T 316ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 Просмотр изделия
SS-63TVCR8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Просмотр изделия
SS-65TF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-65TF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 1 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-65TS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TS16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TS16-SC11 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TS25MM 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TSC16 316 ステンレス鋼 1 インチ サニタリー・クランプ継手 1 インチ サニタリー・クランプ継手 Просмотр изделия
SS-65TSW12P Edelstahl 316 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-65TSW16P Edelstahl 316 1 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-65TSW16T Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende Просмотр изделия
SS-67TF20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TF24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TS24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-67TSW24P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-68TF32 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Innengewinde 2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-68TSW32P Edelstahl 316 2 Zoll Rohrmuffenschweißende 2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.