Swagelok®温度計は、ASME B40.200に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。また、ASME B40.200に適合するよう工場にて校正を行っています。目盛範囲を50 % 超えた/下回った場合でも、内部部品の損傷を防止します(260°Cまで)。シリコーン・フリーのゲルで 振動を吸収 します。
レンズの材質は、アプリケーションに合わせて、アクリル、ガラス、ポリカーボネイト、安全ガラスから選択することができます。全溶接型304ステンレス鋼製が標準です。316 ステンレス鋼製のプロセス・ラインへの接続部およびステムもあります(オプション)。視差(視線の方向によって生じる誤差)を防止する目盛板を使用しているため、測定値の読み取りが容易です。外部からの調節が容易で、現場での校正が可能です。
制動内部機構なし、校正証明書(NISTトレーサブル)、シリコーン油の液体充填(標準の制動内部機構の場合、ガラス製レンズの場合、目盛範囲が260°Cを超える場合は、ご注文いただけません)、316ステンレス鋼製のプロセス・ラインへの接続部/ステム、NPTねじユニオン・ロック・ナットなど、さまざまなオプションを選ぶことができます。
仕様
| 目盛範囲 | 最低:–100~150°C 最高:–70~70°C |
| 精度 | フル・スケールの± 1%(ASME B40.200準拠) |
| 制動用流体 | 不活性ゲル(シリコーン・フリー) |
| プロセス・ラインへの接続部形状 | 首振り形、背面取り付け形、下向き取り付け形 |
| 目盛板のサイズ | 76.2 mm、127 mm |
| ステムのサイズ | 直径6.4 mm、長さ63.5~305 mm |
| プロセス・ラインへの接続部 | 1/2 インチ・サイズNPTねじ(標準)、G1/2Bねじ |
温度計に関して質問がありますか?
温度計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.