text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Homologations du système qualité

    ISO 45001 Certification ISO 45001 du système de management de la santé et de la sécurité au travail (en anglais) ISO 14001 Certification ISO 14001 du système de management environnemental (en anglais) ISO 9001 Certification ISO 9001 du système de management de la qualité (en anglais)

  • Courbe de débit du régulateur

    Bienvenue sur la page du Générateur de Courbes de Débit des régulateurs Swagelok. Cet outil génère, pour les régulateurs de pression de la série RHPS, une courbe de débit unique basée sur plusieurs paramètres d'application précisés par l'utilisateur. Lien vers le générateur de courbe de débit du ...

  • Guide de Sélection de Matériaux

    Une plate-forme offshore peut compter près de 15 km de tubes, plus de 20 000 composants de systèmes fluides, pas moins de 10 000 raccords et jusqu’à 8000 liaisons mécaniques. Il n’est donc pas étonnant que choisir des matériaux ne soit pas une tâche facile. En fait, de nombreux aspects doivent êtr...

  • Demandez à Swagelok Vidéos

    Demandez à Swagelok  : une série de vidéos d’information sur les systèmes fluides et les tendances du secteur. Vous avez une question concernant les systèmes fluides ? Demandez à Swagelok . Il n’est pas toujours facile de trouver des réponses à des questions portant sur la gestion des systèmes flu...

  • Guide d’installation des raccords pour tubes

    Depuis 1947, les professionnels de l’industrie construisent des systèmes fluides fiables de petit calibre avec des raccords pour tubes et des tubes de haute qualité Swagelok ® parfaitement étanches. Ils savent que, dès lors qu’ils ont été installés correctement, ces systèmes peuvent être utilisés po...

  • Nunavut (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Québec (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Saskatchewan (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Configurateur MPC

    Configurateur Swagelok de plate-forme modulaire (MPC) Le configurateur MPC est un outil interactif qui permet de construire des assemblages modulaires miniatures conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 avant de procéder à l'acquisition des composants. Accéder au Forum Aux Questions concernant le ...

  • Hydrogène

    Systèmes embarqués Swagelok propose des produits certifiés CE-791 et HGV 3.1 Des tests spécifiques sont nécessaires pour obtenir cette certification, notamment des tests de résistance à la corrosion, des tests d’endurance, des essais de cycles de pression hydraulique et des tests de fuite externe....

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.