text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Manitoba (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Modèles et schémas CAO

    Faites votre choix parmi plus d'un million de modèles et schémas CAO dans plusieurs langues. Les modèles CAO sont disponibles dans divers formats 2D ou 3D.  Les schémas sont disponibles au format .pdf. Recherche basée sur les noms et les références des produits. Explorez les modèles CAO

  • Conformités et certifications

    Passer à : Conformités Certifications Ressources concernant les certifications et conformités industrielles Notre centre de conformité et de certification permet de voir facilement où se situent les produits et processus Swagelok par rapport aux normes en vigueur. Vous y trouverez des cer...

  • Normes ASTM

    Le respect des normes ASTM Dans le secteur du pétrole et du gaz, les pertes financières causées par des immobilisations imprévues peuvent dépasser 250 000 dollars par heure. Selon les estimations, les installations de grande taille perdraient ainsi chaque année 129 millions de dollars en moyenne 1 ...

  • Normes ISO

    Respecter les spécifications des normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) Avec la forte progression des activités de production d’énergie et d’exploration observée dans le monde entier, la normalisation est capitale pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionn...

  • Normes NACE

    L’importance de respecter les normes relatives à un usage en milieu corrosif (NACE) Selon l’AMPP (Association pour la protection et la performance des matériaux), anciennement appelée NACE (Association nationale des ingénieurs spécialisés en corrosion), la corrosion coûte chaque année 2500 milliard...

  • Normes NORSOK

    La conformité aux normes NORSOK Selon des estimations du secteur, les dysfonctionnements et les immobilisations causés par des composants de systèmes fluides non standardisés coûtent chaque année plus d’un milliard de dollars à l’industrie pétrolière et gazière  – un problème auquel Swagelok s’atta...

  • Hydrogène

    Systèmes embarqués Swagelok propose des produits certifiés CE-791 et HGV 3.1 Des tests spécifiques sont nécessaires pour obtenir cette certification, notamment des tests de résistance à la corrosion, des tests d’endurance, des essais de cycles de pression hydraulique et des tests de fuite externe....

  • Gaz naturel

    Systèmes embarqués Swagelok propose des composants de qualité certifiés ECE-R110 et NGV 3.1. pour les applications embarquées à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel. Europe / ECE R110 Vannes Homologation ECE-R110 des vannes à boisseau sphérique série AFS (en allemand) Homologation ECE ...

  • Énergie

    Certificat d’autorisation NPT de l’ASME (en anglais)

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.