text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Perspectives sur l’hydrogène, l’échantillonnage et la corrosion

    Retour sur 2024 : les débuts de notre série Demandez à Swagelok . En 2024, nous avons eu le plaisir de lancer une nouvelle série de vidéos intitulée « Demandez à Swagelok », dans laquelle des spécialistes de Swagelok répondent à des questions importantes et offrent un éclairage sur tout ce qui touc...

  • Étude de cas : alimenter des véhicules à hydrogène avec des piles à combustible

    Rendre possible la mobilité hydrogène : le parcours de Spectronik pour mettre au point des piles à combustible innovantes et fiables Dans un secteur des énergies propres et de la mobilité urbaine qui évolue rapidement, Spectronik s’est imposé comme une entreprise pionnière. Spectronik, dont la miss...

  • Des raccords adaptés pour réussir dans la production d’hydrogène vert

    Comment un fabricant d’équipements destinés à la production d’hydrogène vert a amélioré la fiabilité de ses électrolyseurs grâce à Swagelok Ces dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le développement de l’hydrogène comme source d’énergie. Les principaux défis qui restent à r...

  • Les systèmes d’échantillonnage en boucle fermée : un moyen pour réduire les émissions

    Comment réduire les émissions fugitives pendant l’échantillonnage ? Penser aux systèmes en boucle fermée Matt Dixon , responsable technique mondial chez Swagelok Dans une raffinerie ou une usine chimique, des rejets non intentionnels dans l’atmosphère peuvent se produire en divers endroits. Or, ...

  • Maximiser l’efficacité des électrolyseurs à hydrogène

    Optimiser l’efficacité des électrolyseurs à hydrogène avec des systèmes fluides performants Considéré comme une source d’énergie faiblement émettrice de carbone au fort potentiel, l’hydrogène continue de gagner du terrain, ce que tendent à prouver les éléments ci-après. La Commission européenne a f...

  • L’incidence des systèmes fluides sur les coûts dans les fabriques de semi-conducteurs

    Pourquoi il est important d’équiper les nouvelles fabriques de semi-conducteurs de systèmes fluides très performants Masroor Malik, spécialiste des solutions pour le secteur des semi-conducteurs Lors de la construction d’une nouvelle fabrique de semi-conducteurs, de nombreux facteurs entrent en li...

  • Corrosion par piqûres et corrosion caverneuse de l’acier inoxydable

    Comment reconnaître et prévenir la corrosion par piqûres et la corrosion caverneuse Buddy Damm , chargé de recherche senior chez Swagelok La corrosion – c’est-à-dire la dégradation des matériaux industriels par réaction chimique avec le milieu environnant – est un problème qui coûte extrêmement ch...

  • Ontario (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Vannes à boisseau sphérique usage général et applications spéciales Série 60

    Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces

  • Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:

    Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.