text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Homologations chinoises

    Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200 (en chinois)

  • Homologations des cylindres

    Lettre d’homologation des cylindres en acier inoxydable 304L et 316L par le ministère américain des Transports (DOT) (en anglais) Cylindres en alliage 400 : permis spécial basé sur la norme DOT-3E (en anglais) Certificat d’examen de type des cylindres d’échantillonnage selon la DESPT (en anglais) ...

  • Homologations européennes

    Directive européenne sur les équipements sous pression (DESP) Système qualité – Module H (en anglais) Assurance qualité de la production – Module D (en anglais) Directive européenne sur les équipements sous pression transportables (DESPT) Homologation DESPT des vannes à pointeau série 16D (en an...

  • Homologations allemandes

    Certificat d’examen de type des cylindres d’échantillonnage selon les normes DVGW (en allemand) Certificat d’essai de type des vannes à pointeau en acier inoxydable TÜV.A.275-17 (en anglais) Certificat d’essai de type des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable TÜV.A.277-17 (en anglais) C...

  • Japon – Gaz toxiques sous haute pression

    METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en japonais) METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en anglais) METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive ...

  • Homologations coréennes

    Homologation KGSC de vannes utilisées avec des gaz toxiques (en coréen)

  • Homologations du système qualité

    ISO 45001 Certification ISO 45001 du système de management de la santé et de la sécurité au travail (en anglais) ISO 14001 Certification ISO 14001 du système de management environnemental (en anglais) ISO 9001 Certification ISO 9001 du système de management de la qualité (en anglais)

  • Courbe de débit du régulateur

    Bienvenue sur la page du Générateur de Courbes de Débit des régulateurs Swagelok. Cet outil génère, pour les régulateurs de pression de la série RHPS, une courbe de débit unique basée sur plusieurs paramètres d'application précisés par l'utilisateur. Lien vers le générateur de courbe de débit du ...

  • Les avantages des raccords pour tubes

    Les avantages du raccord pour tubes Swagelok Une conception éprouvée associée à une fabrication d’excellence à partir de matières premières de qualité supérieure pour s’assurer que chaque raccord Swagelok répond aux plus hautes attentes de nos clients. Lorsqu'il est correctement installé, le raccor...

  • Guide d’installation des raccords pour tubes

    Depuis 1947, les professionnels de l’industrie construisent des systèmes fluides fiables de petit calibre avec des raccords pour tubes et des tubes de haute qualité Swagelok ® parfaitement étanches. Ils savent que, dès lors qu’ils ont été installés correctement, ces systèmes peuvent être utilisés po...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。