Tubing and Tube Accessories — Support System
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Support System — Écrou de rail
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RN CF8M - - - -
Support System — Plaque à souder pour support jumelé
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - -
Support System — Écrou sur support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-S0-SN Acier au carbone - - - SS-S0-SN Acier inoxydable 316 - - - -
Support System — Plaque à souder allongée
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - 304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) - -
Support System — Plaque à souder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - 304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires