Клапаны — Перепускные клапаны
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4PM2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage conique ISO mâle - - B-4P-2M Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-4P-6M Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - S-4P-4M Acier au carbone 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-2M Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4P-4M Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-6M Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-4T Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube - - SS-4PST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle - - B-4P-4M Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-4P-4M-MP-SC11 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - -
Soupapes — Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4 — Soupape haute pression
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4R3A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-NE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO SS-4R3A-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6R3A-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-8R3A-MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-R4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-R4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-R4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A5-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-R4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes -
Soupapes — Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4 — Soupape basse pression
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-RL3S4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-RL4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3M4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-RL3M4F4-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO SS-RL3S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3M4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-MO Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-KZ-11602 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® -
Soupapes — Pièces détachées et accessoires — Kit d'étanchéité
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-3K-RL3-VI - - - - - SS-3K-RL4-EP - - - - - BU-R3A-K2 - - - - - EP-R3A-K2 - - - - - KZ-R3A-K2 - - - - - NE-R3A-K2 - - - - - SS-3K-R4-EP - - - - - SS-3K-R4-VI - - - - - SS-3K-RL3-EP - - - - - SS-3K-RL4-VI - - - - - VI-R3A-K2 - - - - - -
Soupapes — Pièces détachées et accessoires — Kit ressort
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2177-R3A-K1-A - - - - - 177-R3A-K1-E - - - - - 177-R3A-K1-F - - - - - 177-R3A-K1-G - - - - - 177-R3A-K1-H - - - - - 177-13K-R4-A - - - - - 177-13K-R4-B - - - - - 177-13K-R4-C - - - - - 177-13K-RL3 - - - - - 177-13K-RL4 - - - - - 177-R3A-K1-B - - - - - 177-R3A-K1-C - - - - - 177-R3A-K1-D - - - - - -
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Purgeur, configuration droite
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-BVM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM2-SH Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Embout de tube SS-BVM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM4-C3-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent cannelé SS-BVM4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM4-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM8-SH Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle 3/16 po Tube d'évent -
Перепускные клапаны — Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3 и RL4 — Soupape réglable
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2KVV11DE1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle KVV11DI1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT KVV11DG1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT -
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Kit de poignée
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-R3A-K5 - - - - - -
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Kit d'insert
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-R3A-K1 - - - - - -
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Kit de clapet
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-R3A-K3 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов