Течеискатели, смазки и герметики — Течеискатели
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuite Snoop®
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-SNOOP-GAL 3,8 L (1 gallon) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 mL (2 oz) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL (8 oz) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL (8 oz) -54 à 93°C (-65 à 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 3,8 L (1 gallon) -54 à 93°C (-65 à 200°F) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов