text.skipToContent text.skipToNavigation
ротаметры

Ротаметры Swagelok®

Ротаметры Swagelok обеспечивают последовательную точность результатов измерения расхода газов и жидкостей. В зависимости от ваших условий и требований мы поставляем варианты со стеклянными или металлическими трубками.

Запросить дополнительную информацию

В ротаметрах Swagelok® используется коническая трубка и поплавок для измерения расхода жидких и газовых сред. При увеличении расхода поплавок поднимается, а при уменьшении сила тяжести тянет его вниз. Такие устройства легко монтируются, считываются и не имеют изнашивающихся частей, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании. Динамический диапазон измерений 10:1—обеспечивает необходимую точность при наименьшем измерении, равному 1/10—от максимального показания. Они выпускаются с американской и метрической шкалой, что позволяет использовать их в самых разных уголках мира.

Каждый ротаметр Swagelok откалиброван в заводских условиях с учетом технологической среды, диапазона расхода и класса точности с использованием чистого, сухого воздуха для газовых моделей, и воды для жидкостных моделей. Также могут быть откалиброваны под конкретные задачи пользователя.

Ротаметры серии M (модели M1, M2, M4 и M4H)

Расходомеры Swagelok® серии M оснащены металлическими измерительными трубками для работы в сложных условиях высокой температуры или давления. Поскольку с металлическими трубками прямые показания невозможны, в таких моделях предусмотрены механическими или электронными дисплеи для обеспечения четкого и точного контроля.

Технические характеристики моделей M1, M2, M4, и M4H

Измеряемые диапазоны расхода Воздух: От 0,18–1,8 до 670–6700 ст. фут³/ч; от 5,0–50 до 18000–180000 ст. л/ч
Вода: От 0,08–0,8 до 270–2700 гал/ч; от 0,3–3,0 до 1000–10000 л/ч
Диапазоны температур Техпроцесс: M1, M2: От –40 до 302°F (от –40 до 150°С)
M4, M4H: От –40 до 572°F (от –40 до 300°C)

Окр. среда: M1, M2: От –4 до 158°F (от –20 до 70°C)
M4, M4H: От –40 до 248°F (от –40 до 120°С)
Максимальное давление на входе До 2888 psig (199 бар ман)
Соединения с технологическим оборудованием Фитинг с резьбой NPT от 1/4 до 1 1/4 дюйма;
фланцевый переходник ASME от 1/2 до 1 дюйма
Класс точности 1,6; 2,5; 4,0

Ротаметры серии G (модели G1, G2, G3, G4, GM и GP)

В моделях Swagelok® серии G используются стеклянные измерительные трубки для обеспечения видимости технологической среды и непосредственного снятия показаний расхода.

Технические характеристики моделей G1, G2, G3, G4, GM и GP

Измеряемые диапазоны расхода Воздух: От 0,018–0,18 до 18–180 ст. фут³/ч; от 0,5–5,0 до 500–5000 ст. л/ч
Вода: От 0,065 до 0,65–от 4,2 до 42 галлонов США/ч; от 0,04 до 0,4–от 16 до 160 л/ч
Диапазоны температур Техпроцесс: от 23 до 212°F (от –5 до 100°C)
Окружающая среда: от –4 до 212°F (от –20 до 100°C)
Максимальное давление на входе До 145 psig (10 бар ман)
Соединения с технологическим оборудованием Фитинг с резьбой NPT 1/4 дюйма; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Класс точности 1,0; 2,5; 4,0

Нужна помощь с выбором расходомера?

Свяжитесь с местными специалистами

Каталоги ротаметров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.