text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastique

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.