Распределительные коллекторы Swagelok®
Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) являются распространенными компонентами, используемыми в газовых и жидкостных системах. Такие коллекторы обеспечивают прохождение потока через несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом.
Связаться для получения дополнительной информацииРаспределительные коллекторы Swagelok (FDH) представляют собой трубные узлы, которые могут функционировать в качестве распределительных или сборных клапанных блоков. Коллекторы FDH с входным отверстием на одном торце, и дренажом на противоположном, а также несколькими выходными отверстиями с каждой стороны используют компоненты Swagelok для повышения надежности. Коллекторы выпускаются в размерах 1 и 2 дюйма.
Экструдированная конструкция корпуса блока имеет квадратные стороны, обеспечивающие надежное крепление и предотвращающие перекручивание. Стандартное расположение отводов обеспечивает гибкость применения, так как возможно добавление в коллектор дополнительных выходных отверстий без использования сварки, а распределительный коллектор можно заказать с 2-16 выходными отводами, с клапанами или без них, так что пользователи могут добавлять отверстия по мере необходимости. Предлагается широкий выбор высококачественных клапанов и торцевых соединений производства компании Swagelok для создания клапанных блоков с целью применения при рабочем давлении до 3000 psig (206 бар). Монтажные кронштейны могут размещаться монтажником.
Каталоги распределительных коллекторов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.