Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Écrous femelles borgnes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCO-4-BL Acier inoxydable 316 1/4 po - - - SS-8-VCO-4-BL Acier inoxydable 316 1/2 po - - - -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Écrous femelles
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-4-VCO-4 Laiton 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - B-8-VCO-4 Laiton 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-16-VCO-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-4-VCO-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-8-VCO-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-12-VCO-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden