チューブ継手/アダプター継手 — チューブ・アダプター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — Droits
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-4-TA-1-6 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle B-8-TA-1-4 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle B-6-TA-1-2 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle B-8-TA-1-6 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle B-4-TA-7-2 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle B-6-TA-7-8 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle B-6-MTA-1-4RS Laiton 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle B-6-TA-7-6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle B-4-TA-1-4AN Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle B-6-TA-1-6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 2507-8-TA-1-8 Acier inoxydable super duplex 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle B-2-TA-1-2 Laiton 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle S-12-TA-1-12 Acier au carbone 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle B-2-TA-7-2 Laiton 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle B-4-TA-1-2RT Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle B-10-TA-7-8 Laiton 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-8-MTA-1-6 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle B-4-TA-7-6 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle B-6-TA-1-4 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle B-6-TA-7-4 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle B-8-MTA-1-4RS Laiton 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle B-8-TA-1-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle B-8-TA-7-6 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle B-8-TA-7-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle S-6-TA-1-4 Acier au carbone 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-10-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-10-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-10-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-10-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-10-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-10-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-10-TA-7-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-12-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-12-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle B-4-TA-1-8 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle B-6-MTA-7-4RG Laiton 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle B-6-TA-1-8 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle B-810-A-8ANF Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Évasement 37° femelle B-8-TA-7-4 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle B-10-MTA-1-4RS Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle B-10-TA-1-8 Laiton 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle B-12-MTA-1-4RS Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle B-12-TA-1-12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle B-400-A-4ANF Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Évasement 37° femelle B-4-TA-1-2 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle B-4-TA-1-4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle B-4-TA-7-4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-10-MTA-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle SS-10-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-10-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-10-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-10-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO SS-10-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-10-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-10-TA-1-10ST Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-10-TA-1-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-1210-A-12ANF Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° femelle SS-12-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-12-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-12-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-12-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-16-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-16-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-16-TA-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle SS-16-TA-1-16AN Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po AN 37° mâle SS-16-TA-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-16-TA-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage conique ISO mâle SS-16-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-18-MTA-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-18-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-18-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-1-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-200-A-2ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po AN 37° femelle SS-200-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle SS-20-TA-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Filetage NPT mâle SS-24-TA-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 1/2 po Filetage NPT mâle SS-2-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-2-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-2-TA-1-2ST Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-2-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-2-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-2-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-2-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle SS-2-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-2-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-32-TA-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 2 po Filetage NPT mâle SS-400-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-4-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-4-TA-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle SS-4-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle SS-4-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-4-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-4-TA-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-4-TA-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout à souder mâle SS-4-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle SS-4-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-4-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-4-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle SS-4-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-8-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-8-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO SS-8-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-4-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle SS-12-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-12-MTA-1-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle SS-12-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-12-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-12-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-12-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-12-MTA-7-8RP Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-12-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-12-TA-1-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° mâle SS-12-TA-1-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-12-TA-1-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage conique ISO mâle SS-12-TA-1-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-12-TA-1-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout à souder mâle SS-12-TA-1-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle SS-12-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-12-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-12-TA-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle SS-12-TA-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Taraudage conique ISO SS-12-TA-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle SS-12-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-1610-A-16ANF Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 po Évasement 37° femelle SS-16-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-16-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-4-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-600-A-6ANF Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° femelle SS-6-MTA-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-6-MTA-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-6-MTA-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle SS-6-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-4-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle SS-6-TA-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-4-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-TA-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Taraudage conique ISO SS-4-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4-TA-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-4-TA-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) SS-4-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-4-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO SS-8-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-8-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-8-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-8-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-8-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-8-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-8-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-TA-1-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° mâle SS-8-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle SS-8-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle SS-8-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-8-TA-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle SS-8-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle SS-8-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle SS-8-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO SS-8-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle SS-8-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO SS-8-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-8-TA-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle SS-8-TA-7-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle SS-8-TA-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Taraudage conique ISO 2507-8-TA-1-8-SG2 - 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-1210-2R-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-2R-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-2R-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-2R-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-2R-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-2R-8M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-2R-10M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-2R-6M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-2R-12M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-400-3-4TAT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間