カタログ
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-16-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-4-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-8-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RSD-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
T-4-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-6-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.