Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (6 мм)
- От –50°F (–45°C) до 500°F (260°C)
- Нерж. сталь 316, латунь
- От 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Tiges
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF12-S-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - -
Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Corps
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов