Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- filetage NPT mâle 1/2 et 3/4 po et taraudage NPT 1/2 po
- –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316
- 6,8 bar (100 psig) à 413 bar (6000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé — Passage droit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6PNBGM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6PNBGM12-F8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden