Клапанные блоки Swagelok®
Двух-, трех-, четырех- или 5-клапанные блоки Swagelok изготавливают и проходят испытания в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа, либо модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие требованиям NACE.
Показать все клапанные блокиПрименение клапанных блоков Swagelok снижает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус, применяемый в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Системы переключения потоков обеспечивают функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле. Выпускаются следующие версии:
- Приборные двух-, трех- и 5-клапанные блоки серий V, VB и VL
- Двух-, трех- и 5-клапанные блоки прямого монтажа серии VE
- Двухклапанные блоки выносного монтажа
- Модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
- Клапанные блоки прямого/выносного монтажа с низким уровнем выбросов (Low-E) и системы Mod 85 соответствуют требованиям API 624
- Системы переключения потока (серии SSV) для технологических анализаторов (см. видео для демонстрации работы)
Компактная конструкция клапанных блоков Swagelok снижает габариты и массу, а также упрощает монтаж и последующее обслуживание. Клапанные блоки могут быть выполнены из нержавеющей, углеродистой и дуплексной нержавеющей стали, с использованием фторопласта (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для широких режимов температуры) в качестве материалов уплотнения.
Есть вопросы о клапанных блоках?
Catégories de manifolds
Manifolds à cinq vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent cinq vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.
Manifolds à deux vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent deux vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.
Manifolds à trois vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent trois vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.
Pièces détachées et accessoires
Garantissez la bonne installation et le bon fonctionnement des manifolds avec les kits de support de montage en acier inoxydable pour manifolds série V.
Sélecteurs d'échantillonnage
Découvrez notre système de sélection d’échantillons compact pour analyseur de process, à utiliser lorsqu’une résistance supérieure à la corrosion est nécessaire.
Каталоги клапанных блоков
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.