text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Überwurfmuttern

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Überwurfmuttern
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-10-VCR-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Produkt anzeigen
SS-12-VCR-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Produkt anzeigen
SS-2-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Produkt anzeigen
SS-4-HVCR-1SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-03816 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-SC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.