카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-AN-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Évasement AN 37° femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-CP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.