text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en alliage 6-moly pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po en alliage 2507

Réf. pièce : 6ML-604-1A

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 6-moly
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Bagues arrière

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Bague arrière en alliage 6-moly pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po en alliage 2507

Réf. pièce : 6ML-604-1A
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

6ML-604-1A — Bague arrière en alliage 6-moly pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po en alliage 2507

Attribut Valeur
Matériau du corps 6-moly
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 po - - - Afficher le produit
6ML-404-1A 6-moly 1/4 po - - - Afficher le produit
6ML-814-1A 6-moly 1/2 po - - - Afficher le produit
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 po - - - Afficher le produit
825-404-1 Alliage 825 1/4 po - - - Afficher le produit
B-204-1 Laiton 1/8 po - - - Afficher le produit
B-404-1 Laiton 1/4 po - - - Afficher le produit
HC-204-1 Alliage C-276 1/8 po - - - Afficher le produit
HC-404-1 Alliage C-276 1/4 po - - - Afficher le produit
HC-604-1 Alliage C-276 3/8 po - - - Afficher le produit
HC-814-1 Alliage C-276 1/2 po - - - Afficher le produit
INC-404-1 Alliage 600 1/4 po - - - Afficher le produit
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - Afficher le produit
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - Afficher le produit
NY-1214-1 Nylon 3/4 po - - - Afficher le produit
NY-1614-1 Nylon 1 po - - - Afficher le produit
NY-404-1 Nylon 1/4 po - - - Afficher le produit
NY-604-1 Nylon 3/8 po - - - Afficher le produit
NY-814-1 Nylon 1/2 po - - - Afficher le produit
PFA-424-1 PFA 1/4 po - - - Afficher le produit
PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Afficher le produit
SS-104-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Afficher le produit
SS-104-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Afficher le produit
SS-10M4-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1214-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Afficher le produit
SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Afficher le produit
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - Afficher le produit
SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - Afficher le produit
SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - Afficher le produit
SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - Afficher le produit
SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - Afficher le produit
SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2404-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - Afficher le produit
SS-25M4-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M4-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M4-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - Afficher le produit
SS-304-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-3204-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - Afficher le produit
SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - Afficher le produit
SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-404-1BQ Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-4M4-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Afficher le produit
SS-604-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Afficher le produit
SS-6M4-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Afficher le produit
SS-814-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-8M4-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Afficher le produit
T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - Afficher le produit
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Afficher le produit
T-1614-1 PTFE 1 po - - - Afficher le produit
T-304-1 PTFE 3/16 po - - - Afficher le produit
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-404-1 PTFE 1/4 po - - - Afficher le produit
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - Afficher le produit
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - Afficher le produit
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.