카탈로그
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.
Raccords rapides Séries QC QF QM et QTM
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B1-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B1-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400KZ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-6M0K1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B1-6M0K3 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B1-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B1-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B1-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B1-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.