text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Plug Valves — 2-Way Straight Pattern

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Plug Valves — 2-Way Straight Pattern

The simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-2P4T Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-2P4T4 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-4P4T Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-4P4T1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-4P4T2 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
B-4P4T4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-4P4T4-RT Laiton 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
B-4P4T5 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-6P4T Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-6P4T-MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-6P6T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-8P6T Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-8P6T4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
PFA-43S4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
PFA-43S4-PM PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-10P6T-MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-12P6T-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-2P4T Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-2P4T2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2P4T4 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-2P4T-BK Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4P4T4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4P4T4-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-4P4T5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4P4T5-M1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4P4T-BK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T-M1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T-RD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4T-TE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4V Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P4V4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4P4V-LD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4P6T4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6P4T Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6P4T-BK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6P4T-LD Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6P4T-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6P4T-MM-BK Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 мм Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6P4T-TE Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-6P6T Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-6P6T-M1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8P6T4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8P6T4-BK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8P6T-BK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T-LD Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T-M1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T-MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8P6T-TE Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.