Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P — Прямая конфигурация
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P — Прямая конфигурация
Les vannes d'arrêt à obturateur ascendant ont un orifice traversant droit nettoyable par curage et des orifices de connexion pour manomètres, et sont proposées avec un choix de matériaux permettant une polyvalence du système.
Vannes d’arrêt à obturateur ascendant: Séries 4P et 5P
Orifice traversant droit pour un débit maximal, Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig), Garniture sous les filets, Siège et embout de tige remplaçables
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4PDF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4PDM4-F4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-5PDF8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-5PDM8-F8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.