text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31 — Прямая конфигурация, для низкого расхода

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31 — Прямая конфигурация, для низкого расхода
Осуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-SS2 Laiton chromé gris-argent 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-SS4 Laiton chromé gris-argent 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-SS6MM Laiton chromé gris-argent 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS1-VH Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS2-VH Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS4-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS4-VH Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SS6MM-VH Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-SVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Просмотр изделия
SS-SVR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-SVR4-VH Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.