text.skipToContent text.skipToNavigation

다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드 — 다이어프램

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드 — 다이어프램
다양한 크기, 재질, 구성으로 다양한 애플리케이션에 이용 가능한 스웨즈락 다이어프램 밸브로 고순도 및 UHP 시스템의 요구를 충족시킬 수 있습니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-P1V222P-AA Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-P2V222P-AA Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.