Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.
High-Flow, Springless Diaphragm Valves, DF Series
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/2 po | VCR femelle (joint métallique) | Afficher le produit |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 po | HVCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | HVCR femelle (joint métallique) | Afficher le produit |
| 6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 po | HVCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | HVCR femelle (joint métallique) | Afficher le produit |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.