世伟洛克微型模块化系统专为紧凑型采样和工艺分析仪系统而设计,可在工艺管线进行实时分析。在世伟洛克专业技术的支持下,这些系统减少了设计、构建和维护时间。随附的配置工具软件通过计算机化的布局网格简化了流体系统的设计和装配。
MPC 组件以紧凑的接口提供可靠的、符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的性能。世伟洛克表面安装组件符合与其传统流体系统部件相同的高标准,使用密封 O 型圈连接表面安装、基体和阀组流动组件,以实现高效的流体分配。
规格
液流选择系统(SSV 系列) |
|
液流选择、切换和关断阀组件(TT2 和 T2 系列) | 1/16、1/8 和 1/4 in. 以及 3 mm 世伟洛克卡套管接头和 1/8 in. 内螺纹 NPT 端接促进了系统的通用性 |
模块化平台元件 (MPC) | 符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的设计,38.2 mm (1.5 in.) 平台 |
微型模块化系统目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。