text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - 製品を見る
SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - 製品を見る
SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - 製品を見る
SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - 製品を見る
SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。