Accesorios para soldar — Adaptadores para soldar — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Adaptadores para soldar — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | Ver producto |
| SS-16-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | Ver producto |
| SS-8-MPW-A-6TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接 | Ver producto |
| SS-8-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | Ver producto |
| SS-8-MTW-A-4TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接 | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。