스웨즈락® 플랜지 어댑터
플랜지 파이프 시스템에서 튜빙 시스템으로 나사 연결 또는 용접 없이 플렌지에서 튜브 피팅 어댑터로 전환되어 잠재 시스템 누설 지점을 감소시킵니다.
카테고리
ANSI 플랜지
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
DIN 플랜지
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
EN 플랜지
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
랩 조인트 플랜지
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
플랜지 어댑터 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원피스 일체형 기계 가공된 단조 몸체; 50mm 및 2인치 까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
Flanschadapter
Flanschadapter werden aus einteiligen, integralen geschweißten Teilen mit unterschiedlichen Dichtoptionen, wie flache Fläche, erhabene Fläche und Ringanschlüsse [RTJ],die mit Swagelok Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis 50 mm und 2 Zoll hergestellt. Die Flanschtypen entsprechen den Normen ASME, DIN, EN und JIS. Edelstahl 316 ist Standard, zusätzliche Werkstoffe sind optional erhältlich. Die Schlüsselabflachungen an den Rohrverschraubungen gestatten eine einfache Montage und Prüflehrenfähigkeit bei der ersten Montage mithilfe von Swagelok-Prüflehren. Sonder-Flanschadapter können bestellt werden.