Sistema de Soporte — Placa Soldada
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Placa Soldada
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | Ver producto |
304-S1-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:36 mm(1.42 インチ) | - | Ver producto |
304-S3-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) | - | Ver producto |
304-S5-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | Ver producto |
304-S6-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。