概要
ダイヤフラム・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — シール・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DPシリーズ
■ 超高純度用/■ ボディ材質:316L VIM-VAR ステンレス鋼/■ モデル:低圧型、高圧型/■ エンド・コネクション・タイプ:VCR® メタル・ガスケット式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接、集積モデル/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DFシリーズ
■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm
ダイヤフラム・バルブ DLシリーズ DSシリーズ
■ パッキンを用いておらず、耐圧部材はすべて金属/■ 使用圧力範囲:真空から24.1 MPaまで/■ 使用温度範囲:273℃から121℃まで
類似製品
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。