text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvulas de Macho Cilíndrico

Válvulas disponibles con estas especificaciones:

  • 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)
  • –23°C (–10°F) a 204°C (400°F)
  • Acero inoxidable 316, latón
  • 27,5 bar (400 psig) a 206 bar (3000 psig)
  • Dos vías

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 型番
    ボディ材質
    コネクション1 サイズ
    コネクション1 タイプ
    コネクション2 サイズ
    コネクション2 タイプ
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。