Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
カタログ
KPRシリーズ 修理キット
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
流量係数 | N/A |
一次側の最高使用圧力(20℃にて) | N/A |
ポート | N/A |
二次側の圧力調整範囲 | N/A |
感知メカニズム | 合金X-750製ダイヤフラム |
eClass (4.1) | 37010602 |
eClass (5.1.4) | 37019190 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019102 |
UNSPSC (4.03) | 41112404 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1D00412A0-KIT | - | 25 psig (1.7 bar) | 0-10 psig(0.68 bar)および 0-25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | - | 製品を見る |
KPR1F00412A0-KIT | - | N/A | N/A | N/A | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.