レギュレーター — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下のレギュレーター用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています:
- KPRシリーズ再取り付けキット
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig(0.68 bar)および 0-25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간