text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil, Alloy 400, Cv 0,37, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit Regulierspindel

Referencia #: M-1RM4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Alloy 400
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT-Außengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT-Außengewinde
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal Gerade (2-Wege)
Tipo de mando Phenolgriff
Certificado de Bajas Emisiones Ja
Máxima Temperatura, °F (°C) 500 (260)
Rango de temperatura y presión máx 500 °F bei 2.375 psig / 260 °C bei 163 bar
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,172 Zoll
Rango de presión a temperatura ambiente 3.000 psig bei 100 °F / 206 bar bei 37 °C
Material del obturador Alloy 400
Tipo de vástago Regulierend
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

Regulier- und Absperrventil, Alloy 400, Cv 0,37, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit Regulierspindel

Referencia #: M-1RM4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

M-1RM4 — Regulier- und Absperrventil, Alloy 400, Cv 0,37, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit Regulierspindel

Atributo Valor
Material del Cuerpo Alloy 400
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT-Außengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT-Außengewinde
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal Gerade (2-Wege)
Tipo de mando Phenolgriff
Certificado de Bajas Emisiones Ja
Máxima Temperatura, °F (°C) 500 (260)
Rango de temperatura y presión máx 500 °F bei 2.375 psig / 260 °C bei 163 bar
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,172 Zoll
Rango de presión a temperatura ambiente 3.000 psig bei 100 °F / 206 bar bei 37 °C
Material del obturador Alloy 400
Tipo de vástago Regulierend
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-18RF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1RM4-F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RM4-S4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1RS12MM 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-ORF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-ORS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18RF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18RF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-18RM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-18RM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18RS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18RS18MM 316ステンレス鋼 18 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-18RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1RF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1RM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1RM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1RM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1RM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RM4-S6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-BKB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-SG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6MM-SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.