text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo hembra de Acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-6-E

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Codos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Codo hembra de Acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-6-E
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Codos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Technische Daten

SS-6-E — Codo hembra de Acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4-E 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-12-E 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-12-ME 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-16-E 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-2-E 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-2-ME 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-E 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4-ME 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6-E-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-6-ME 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8-E 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-8-E-10K 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-8-ME 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.