text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • 潤滑剤

    Swagelok Goop™ ねじ潤滑剤を使用すると、各種金属製および合金製のねじを容易に取り付けることができるため、取り付け時間を短縮でき、漏れの無いシステムを構築することができます。 Swagelok Goop™ねじ潤滑剤を使用すると、漏れの無い接続部を迅速かつ容易に構築することができます。Swagelok Goopにはオイル・ベース、ハロカーボン・ベース、フルオロシリコーン・ベースの製品があります。さまざまな材質のねじ、そして真空システムをはじめとする幅広いアプリケーションに使用されています。 Silver Goop(シルバー・グープ)は、オイル・ベースのねじ潤滑...

  • ミニチュア・モジュラー・システム

    Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。 Swagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減する...

  • 中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

    Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。 Swagelok ® 中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。...

  • 中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

    中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。 中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、圧力設定型または圧力調節型を選択することができます。外側からの設定圧力の調節が容易なほか、幅広い設定圧力に対応しているため、さまざまなアプリケーションのニーズに応えることができます。 圧力設定型圧力逃がし弁の設定圧力は、6.89~137.8 MPaの範囲内で0.69 MPa刻みで指定することが可能です。調節ロック・ナットが調節ネジの位置を維持するため、設定圧力を確実に調節することができます。 圧力調節型圧力逃が...

  • 中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ

    Swagelokトラニオン型ボール・バルブ CTBシリーズは、コンパクトなデザインながら低トルクの1/4回転操作で最高使用圧力137.8 MPaのアプリケーションにおいて、確実な締め切りを行うことができます。 Swagelok ® 中圧用ボール・バルブ CTBシリーズは、コーン&スレッド・エンド・コネクションで信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。このトラニオン型ボール・バルブは独自の直接的な荷重構造を採用しており、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内(最高使用圧力:137.8 MPa)で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます...

  • 中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ

    Swagelok中圧用ボール・バルブ FKBシリーズは、最高137.8 MPaの圧力範囲で確実な締め切りが可能です。先進的な設計により、シールの摩耗を減らして信頼性を向上させています。 Swagelok中圧用トラニオン型ボール・バルブ FKBシリーズは先進的なデザインを採用しており、シールの摩耗を減らし、あらゆる使用圧力(最高137.8 MPa)と温度範囲で接続部の信頼性向上を実現します。トラニオン型ボールは革新的な直接荷重構造になっており、漏れを防止します。また、ボトム・ロード式の設計によってステムのブローアウトが生じる可能性を排除してオペレーターを保護します。 FKBシリーズ・バルブのエン...

  • マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ

    Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット (MHSU)を使用すると、容易にフェルールをチューブに予備締めすることができるため、信頼性の高い接続が実現します。大量生産アプリケーションに最適で、組み立て時間およびオペレーターのミスを削減します。MHSUは追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。 Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、予備締めプロセスを効率的に行うことができるため、信頼性の高い効率的なチューブ接続が実現しま...

  • 多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ

    Swagelok 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。 Swagelok ® 多目的用ボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(C v 値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPT...

  • ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。 ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。 メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。 Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の...

  • PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

    Swagelok PFAホース UシリーズのPFAコアはスムーズボア・タイプで、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDAの仕様に適合しており、幅広いサニタリー用途での使用に適しています。 PFAホース Uシリーズは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。 内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。