text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • おすコネクター — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ ストレート型、エルボー型 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~31.0 MPa グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

  • レデューサー — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ ユニオン、アダプター、ブッシング 316ステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~68.9 MPa 超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。

  • ショート・バルクヘッド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~58.5 MPa ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。

  • ショート・グランド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼、合金C-22 最高使用圧力:19.2~58.5 MPa 締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。

  • ナット / ガスケット / アクセサリー — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ ガスケット、おすナット、おすスプリット・ナット、ショートおすナット、バルブ・ロック・デバイス、めすナット、めすスプリット・ナット、継手ロック・デバイス 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、ニッケル、銅、PTFE 最高使用圧力:68.9 MPa 真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。

  • ユニオン — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~3/4 インチ ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:13.0~77.1 MPa Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。

  • フル・フロー型クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ(6 mm) –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~41.3 MPa フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

  • 計装用クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~20.6 MPa 計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

  • ミニチュア・クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/16~1/8 インチ –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~27.5 MPa ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

  • PTFE製シール式クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –17~176°C 316ステンレス鋼、合金400 0.34~31.0 MPa PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。