メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ
以下の仕様のメタル・コア・ホースを取り揃えています:
- サイズ:1/4~3/4 インチ
- –198~454°C
- 316ステンレス鋼
- 5.78~11.9 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ — FMシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-FM12SL12SL12-18 316Lステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8PM8-18 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-FM6SL6SL6-36 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8SL8-18 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8SL8-48 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4SL4PM4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4PM4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4SL4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4SL4SL4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM6SL6PM6-18 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-FM6SL6SL6-18 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間